사양 정보
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
적용 분야
TM131은 써모웰을 사용하거나 기존 써모웰과 함께 사용할 수 있는 RTD 또는 TC 어셈블리입니다. Bluetooth® 기술을 비롯한 모든 일반적인 통신 프로토콜을 지원하는 헤드 트랜스미터(옵션)와 iTHERM QuickNeck, 간편한 재교정, 빠른 응답속도 센서(iTHERM QuickSens), 내진동성 센서(iTHERM StrongSens) 및 써모웰 기술, 방폭 승인 같은 다양한 장점 덕분에 측정 정확성과 신뢰성이 크게 향상됩니다.
광범위한 어플리케이션
측정 범위: –200 ~ +1100 °C (–328 ~ +2012 °F)
압력 범위: 최대 100 bar (1450 psi)
방진방수 등급: 최대 IP 68
내진동성 센서 부품: 최대 60g
측정 포인트의 간편한 유지보수(프로세스 중단 없이 센서 교체) 및 쉽고 안전한 재교정
장점
-
오류 표시 기능이 있고 중요한 상태 정보를 제공하는 2차 프로세스 배리어
-
iTHERM QuickSens: 1.5초의 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어 최적화
-
iTHERM StrongSens: 뛰어난 내진동성(> 60g)으로 플랜트 안전성 극대화
-
iTHERM QuickNeck: 별도의 공구 없이 간편하게 재교정할 수 있어 시간 및 비용 절약
Bluetooth® 연결 지원(옵션)
-
국제 인증: ATEX, IECEx, CSA C/US 및 NEPSI에 따른 방폭 인증 획득
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
영어 버전 - 03/2024
Innovative, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a wide range of industrial applications
-
-
-
사용 설명서(BA)
모듈식 온도계 사용 설명서
한국어 버전 - 08/2018
RTD 또는 TC 인서트가 탑재된 산업용 범용 모듈식 온도계
EN KO 31/08/2018언어:
한국어
버전:
31/08/2018
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
BA01915TKO_0118.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
모듈식 온도계 사용 설명서
RTD 또는 TC 인서트가 탑재된 산업용 범용 모듈식 온도계
EN KO 31/08/2018언어:
한국어
버전:
31/08/2018
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
BA01915TKO_0118.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
언어:
영어
버전:
19/12/2022
파일 크기:
356.1 KB
파일 이름:
XA01961TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof언어:
영어
버전:
22/11/2023
파일 크기:
590.1 KB
파일 이름:
XA01976TEN_04.23.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
언어:
영어
버전:
13/03/2023
파일 크기:
707 KB
파일 이름:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
Safety Instructions
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: 1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN KO 30/08/2021언어:
영어
버전:
30/08/2021
파일 크기:
658 KB
파일 이름:
XA02695TEN_0121.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN KO 10/07/202427/04/202330/07/2020언어:
영어
버전:
10/07/2024
파일 크기:
672.9 KB
파일 이름:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN KO 31/07/2020언어:
영어
버전:
31/07/2020
파일 크기:
173.5 KB
파일 이름:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN KO 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019언어:
한국어
버전:
12/12/2022
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
XA01817TKO_0322-00.pdf
-