사양 정보
-
Max. measurement error
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s)
-
Measuring range
9 dm³/min to 22500 m³/h (2.5 to 100000 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +70 °C (+32 to +158 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: -20 to 70°C (–4 to +158 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: polyurethane; PTFE; hard rubber
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
적용 분야
Promag W 800은 물 산업에서 독립형 애플리케이션에 이상적이며, 지하에 직접 설치하거나 수중에서 유량을 측정하는 데에도 적합합니다. Promag 800은 기본 기능을, Promag 800 Advanced는 전체 성능 스펙트럼을 제공합니다. 배터리로 구동되는 트랜스미터는 추가적인 에너지 공급 없이 측정 데이터를 전 세계로 전송할 수 있습니다. 하트비트 기술을 통해 측정 신뢰성과 규정 준수 검증이 가능합니다.
양방향 측정 원리는 압력, 밀도, 온도 및 점도에 거의 영향을 받지 않습니다.
산업 또는 도시 용수 및 폐수 측정에 특화되어 있습니다.
계기 특성
국제 음용수 승인
보호 등급 IP68(유형 6P 인클로저)
MI-001/OIML R49로 보관 이전 승인 획득
내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 소재의 송신기 하우징
최대 15년의 배터리 수명
측정 간격 개별적으로 조정 가능
장점
안전한 시스템 통합 및 통신 기능을 갖춘 오래 지속되는 배터리 구동식 유량계
지하 설치 또는 영구적인 수중 사용을 위한 부식 방지 기능 제공
유연한 엔지니어링 - 고정식 또는 랩 조인트 프로세스 연결부가 있는 센서
플랜트 가용성 향상 - 산업별 요구 사항을 준수하는 센서
안전한 데이터 저장 및 전송 - 모바일 네트워크를 통한 전 세계 암호화 통신
편리한 시운전 및 작동 - 직관적인 SmartBlue 앱을 사용한 블루투스를 통한 계기 액세스
통합 검증 - 하트비트 기술
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 800
영어 버전 - 05/2021
Electromagnetic flowmeter
EN KO 03/05/2021언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
968.1 KB
파일 이름:
GP01155DEN_0121.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promag W 800
영어 버전 - 02/2024
Electromagnetic flowmeter
EN KO 29/02/202415/01/202203/05/2021언어:
영어
버전:
29/02/2024
파일 크기:
4.3 MB
파일 이름:
BA02081DEN_0324-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Promag W 800
Electromagnetic flowmeter
EN KO 29/02/202415/01/202203/05/2021언어:
영어
버전:
29/02/2024
파일 크기:
3.2 MB
파일 이름:
TI01523DEN_0323-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promag W 800
전자식 유량계
셀룰러 무선 (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN KO 29/02/202415/01/202215/09/2021언어:
한국어
버전:
15/01/2022
파일 크기:
4.4 MB
파일 이름:
BA02080DKO_0222-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promag W 800
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN KO 29/02/202415/01/202203/05/2021언어:
영어
버전:
29/02/2024
파일 크기:
5 MB
파일 이름:
BA02043DEN_0324-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promag W 800
Electromagnetic flowmeter
EN KO 29/02/202415/01/202203/05/2021언어:
영어
버전:
29/02/2024
파일 크기:
4.3 MB
파일 이름:
BA02081DEN_0324-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Cellular radioEN KO 15/09/2021언어:
영어
버전:
15/09/2021
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
GP01154DEN_0121.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
EN KO 03/05/2021언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
968.1 KB
파일 이름:
GP01155DEN_0121.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN KO 03/05/2021언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
GP01153DEN_0121.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline 800
전자식 센서 장착형
셀룰러 모뎀 (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN KO 29/02/202415/01/202215/09/2021언어:
한국어
버전:
29/02/2024
파일 크기:
2.8 MB
파일 이름:
KA01495DKO_0324-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline 800
전자식 센서 장착형
Modbus RS485EN KO 29/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021언어:
한국어
버전:
29/02/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
KA01494DKO_0324-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Proline 800
전자식 센서 장착형
EN KO 29/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021언어:
한국어
버전:
29/02/2024
파일 크기:
3.1 MB
파일 이름:
KA01496DKO_0324-00.pdf
-