Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Hygienic flowmeter with highest repeatability and fully-welded transmitter for filling and dosing

전자 유량계 Dosimag

위생적인 설계, 최고의 반복성, 소형 완전 용접 하우징을 갖춘 유량계

D5AB
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    ±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)

  • Measuring range

    0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)

  • Medium temperature range

    Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
    Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
    Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 16

  • Wetted materials

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum,
    Platinum

적용 분야

Dosimag은 식품 및 음료, 생명 과학 분야에서 전도성 액체를 사용하는 까다로운 충전 및 병입 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 공간이 제한된 애플리케이션에서 Dosimag은 시스템 통합업체, 스키드 제작업체 및 장비 제조업체가 가장 선호하는 제품입니다. Dosimag은 부피를 직접 측정합니다. 양방향 측정 원리는 압력, 밀도, 온도 및 점도에 거의 영향을 받지 않습니다.

콤팩트하고 견고한 이 센서는 세 가지 전자 버전으로 제공됩니다.

  • 펄스/주파수/상태 버전은 충전 애플리케이션에서 쉽고 경제적으로 사용할 수 있습니다.

  • IO-Link가 포함된 지능형 펄스 버전은 지속적인 디지털 통신을 제공하여 쉬운 시운전 및 문서화, 실시간 공정 데이터 이용, 충전 조건 최적화 및 예측 유지보수를 가능하게 합니다.

  • 통합 배치 버전은 Modbus RTU를 통한 동적 드립 보정 기능을 통해 고급 충전 제어를 제공합니다.

장점

  • 높고 안정적인 충전 성능 – 최단 충전 시간에서 높은 측정 정확도 및 반복성

  • IO-Link를 통해 실시간 디지털 통신이 가능하여 시운전 및 지속적인 데이터 이용이 용이함

  • 최적화된 기계 설치 면적을 위한 컴팩트한 디자인

  • 통합 배치 기능 – 유량계로 충전 공정 관리 해결

  • 서비스를 위한 자동 데이터 복구

  • 산업 표준을 준수 – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP

  • SIP 및 CIP 세척 가능

동영상

  • IO-Link 디지털 통신 기술
    IO-Link 통신

    IO-Link는 기본 현장 계기에 디지털 방식으로 접근할 수 있게 하며, 오프라인 파라미터 설정, 데이터 투명성 및 플러그 앤 프로듀스 방식의 계기 교환을 지원합니다.

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품