Prosonic Flow W 400 – 다목적 외부 부착형 유량계: 2 x DN 짧은 직관부로 쉽고 안전한 설치
상하수 처리 및 발전 플랜트 산업과 유틸리티 분야에서 신뢰할 수 있는 액체 측정 보장
유량 방해가 있는 상황에서도 최대의 성능을 보장하는 Flow DC 기능
일반적으로 프로세스 산업의 배관 시스템에는 유량 프로필을 방해하고 초음파 측정의 정확도를 저해하는 다양한 피팅과 곡관부가 있습니다. Prosonic Flow W 400은 계산을 통해 유량 방해가 측정 신호에 미치는 영향을 감지하여 보상하는 혁신적인 Flow DC 기능을 지원해 전단 직관부가 15 × DN에서 2 × DN으로 크게 감소한 경우에도 지정된 측정 정확도를 유지할 수 있습니다. 이는 설계자와 운영자가 최대한 유연하게 제품을 설치할 수 있다는 것을 의미합니다.
모든 배관에 설치
Prosonic Flow W 400은 금속 배관(예: 강 또는 주철), 플라스틱 배관, 유리섬유 보강 플라스틱(GRP) 배관, 라이닝이 있거나 없는 복합 재질 배관 등 다양한 배관 유형과 재질에 설치할 수 있습니다. 또한 유지보수가 필요 없는 접촉 포일(커플링 패드)이 센서 표면과 배관 사이의 소리 전달을 최적화하기 때문에 높은 신호 강도가 일정하게 유지되어 수년간 안정적인 측정 결과와 우수한 측정 성능을 보장합니다. 배관 크기, 유체 및 배관 재질에 따라 초음파 주파수가 다른(0.3 – 0.5 – 1 – 2 – 5 MHz) 센서가 제공되기 때문에 사용자는 최대의 신호 품질, 정확성 및 반복성을 기대할 수 있습니다.
Prosonic Flow W 400은 초음파 센서를 배관에 직접 설치하는 비접촉식 외부 부착형 측정 방식으로 전도도나 압력에 상관없이 부식성, 마모성, 독성 유체도 안전하게 측정할 수 있으며 다양한 프로세스의 모니터링과 제어에 이상적인 솔루션입니다. 또한 순시 유속 및 부피 유량 측정, 토탈라이징 및 밸런싱, 프로세스 모니터링, 기존 설치 유량계의 검증, 배관의 누출 검출 등 Prosonic Flow W 400의 적용 분야가 얼마나 광범위한지 잘 보여줍니다.