Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

플러그 앤 플레이 타입의 초소형 전자유량계, Picomag

포켓사이즈에 집약시킨 놀라운 기술력

발행일 31.01.2018

가독성을 높인 디스플레이와 직관적인 구성

큰 액정과 사용자 친화적인 구성은 유량, 온도, 적산값 등에 대한 작업자의 가독성을 높입니다. 공정 운영 중 발생하는 비만관 유동(partial pipe filling flow)이나 온도 상한치 초과와 같은 오류는 NAMUR 권장 NE107 기준에 따른 진단 메세지로 액정에 디스플레이 됩니다. 또한 디스플레이는 설치 위치에 따라 스마트폰 액청처럼 자동 스와핑 됩니다. 그리고 구성 파라미터들은 디바이스의 본체를 가볍게 노킹(knocking)하여 조작할 수 있습니다.

©Endress+Hauser

블루투스 통신을 기반으로 무선(Wireless) 액세스 및 시운전

Picomag의 블루투스 통신은 작업자가 장치에 접근이 어려운 설치 상황에도 최대 10미터 거리의 무선 구성 또는 데이터 액세스를 수행할 수 있게 도와줍니다. 엔드레스하우저의 무료 SmartBlue 앱을 사용하면 모든 장치 및 진단 기능을 빠르고 쉽게 실행할 수 있습니다. 계기 사양 구성 내역을 저장할 수 있으며, 해당 내역을 다른 계기에 업로드할 수 있으며, PDF 포맷으로 내보낼 수도 있습니다.

©Endress+Hauser

심플하고 컴팩트한 디자인으로 협소한 공간에도 적용이 가능하며 최대 2인치(50mm) 직경 배관에까지 적용할 수 있습니다. 또한 NPT-thread, R-thread, Tri-clamp나 Victaulic과 같이 다양한 공정 연결부 옵션을 제공합니다. Picomag는 합리적인 가격으로도 높은 재현성(+/-0.2% o.f.s)과 신뢰할 수 있는 측정값을 요구하는 어플리케이션에 최적의 솔루션을 제공합니다. (예 – 유틸리티 어플리케이션에서의 에너지 비용 절감)

IO-Link 기술로 최적의 시스템 통합

또 하나의 하이라이트는 IO 링크 기술을 통해 제어 시스템 운용과 디지털 데이터 전송입니다. 이 통신 표준은 기존의 모든 필드 버스 시스템과 결합 할 수 있으므로 기존 인프라에 최대한의 설치 유연성을 제공합니다. IO-Link 마스터는 제어실을 통한 포괄적 인 데이터 액세스를 허용합니다. 다른 장점으로는 장치를 교체 한 후 매개 변수를 자동으로 전송하기 때문에 추가적인 배선 작업을 필요로 하지 않습니다.

제품에 대한 보다 자세한 내용을 확인해 보십시오.

Optimal system integration with IO-Link technology

Another highlight is the digital data transmission to process control systems via IO-Link technology. This communication standard can be combined with all conventional fieldbus systems, thus offering maximum flexibility of installation into existing infrastructures. The IO-Link master allows comprehensive data access through the control room. Other advantages include the automatic transfer of parameters after a device replacement as well as low wiring effort as compared to conventional wiring.

Related offering

비슷한 주제 읽기

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Picomag Inline – Innovation Brochure
Flow metering in a pocket-sized format. For the reliable measurement of conductive liquids in utilities.
download icon 다운로드
document icon
Picomag Inline e-book
Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for your utilities, and easily access related tools such as the SmartBlue app, movies or brochures.
download icon 다운로드
Microphone with coffee cup ©Endress+Hauser

보도자료 목록

엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.
Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *
Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.