키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product picture of modular RTD or TC thermometer ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111

다양한 산업 애플리케이션을 위한 직접 설치용 모듈식 온도계

TM111
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-

사양 정보

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

적용 분야

엔드레스하우저의 방폭형 온도 센서 iTHERM ModuLine TM111은 다양한 산업 분야와 방폭 지역에 이상적입니다. 뛰어난 RTD 또는 TC 센서 기술이 적용된 사용하기 쉬운 미터법 버전입니다. 모든 일반적인 통신 프로토콜을 지원하는 헤드 트랜스미터 옵션으로, 높은 측정 정확도와 신뢰성을 위한 블루투스® 기술이 탑재되어 있습니다. 진동에 강하고 반응이 빠른 센서 기술(iTHERM StrongSens 및 QuickSens)이 특징입니다.

  • 광범위한 어플리케이션

  • 측정 범위: –200 ~ +1100 °C (–328 ~ +2012 °F)

  • 압력 범위: 최대 75 bar (1088 psi)

  • 방진방수 등급: 최대 IP 68

  • 내진동성 센서 부품: 최대 60g

장점

  • 제품 선택에서 유지보수에 이르기까지 편리성과 신뢰성 보장

  • iTHERM 인서트: 혁신적인 자동화 생산. 완벽한 소급성과 일관되게 높은 제품 품질로 측정값의 신뢰성 보장

  • iTHERM QuickSens: 1.5초의 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어 최적화

  • iTHERM StrongSens: 뛰어난 내진동성(> 60g)으로 플랜트 안전성 극대화

  • iTHERM TA30x: 다양한 터미널 헤드를 제공해 취급이 간편하고 설치 및 유지보수 비용이 감소

  • 국제 인증: ATEX, IECEx, CSA C US 및 NEPSI에 따른 방폭 인증 획득

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products