소량의 증기로 대량의 에너지를 운반할 수 있지만, 소량의 물이 터빈을 손상시킬 수 있습니다
증기를 열 전달 매체로 사용하는 장점으로는 비독성, 불연성, 저가의 장비, 간편한 유지보수 등을 들 수 있습니다. 하지만, 증기를 사용할 경우 시스템 안전 문제, 조기 장비 고장, 낮은 증기 시스템 효율, 빈번한 보일러 가동 중단, 수격 작용에 의한 증기 파이프 및 밸브 손상, 진동, 부식 및 침식, 증기 히터의 용량 감소, 증기 트랩의 과부하 등의 문제를 경험할 수 있습니다.
60 Mio $
Can be the cost of a 500MW steam turbine. If a revamp of the turbine is necessary, the encountered costs could be as much as the initial costs.
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저의 사명은 고객의 물/증기 회로를 더욱 효율적으로 만들고 속도를 저하시키는 진공 및 밀도 문제를 해결하는 것입니다. 이를 위해 엔드레스하우저는 고객의 어플리케이션 요구 사항을 완벽하게 충족하는 광범위한 솔루션, 기술 및 서비스를 제공하고 있습니다. 엔드레스하우저의 레벨, 압력, 유량, 온도 및 수질 분석 측정 기기는 최고의 품질 기준을 충족하도록 설계되어 항상 일관된 성능과 호환성을 보장합니다. 엔드레스하우저는 다음을 위한 완전한 바이패스 솔루션을 제공합니다.
레벨 제어를 통해 향상된 플랜트의 효율성 및 가용성
유지보수 및 생애 주기 비용의 감소
계획 및 조달 시간의 감소
장착 및 설치 비용의 최소화 (GWR을 통한 바이패스 솔루션)
발전 플랜트의 안전 기준 준수 (e.g. SIL, PED, ASME)
어플리케이션
복수기 온수조
증기 콘덴서의 주 목적은 저압 터빈에서 배출된 증기를 응축한 후 보일러에서 공급수로 재사용할 수 있도록 용수로 변환하는 것입니다. 이 증기의 진공은 더 많은 전력을 생산하기 위해 중요하지만, 테스트와 유지보수 그리고 신뢰할 수 있는 레벨 측정이 항상 필요합니다.
분야별 전문성
진공 문제와 레벨 게이지 유지보수를 어떻게 처리하고 계십니까? 기존의 DP 레벨 트랜스미터와 디스플레이서형 레벨 대신 Levelflex 가이드 레이다 센서를 사용하십시오,
레벨이 너무 낮으면 수냉벽관의 과열로 사고가 일어나 수리 또는 가동 중단과 이로 인한 비용이 발생하거나 인명 사고가 발생할 수 있습니다. 레벨이 너무 높으면 과열기 또는 터빈으로 과다한 보일러 용수가 공급되어 유지보수로 인한 비용이 발생하거나 터빈 또는 보일러의 가동이 중단되거나 효율성이 저하될 수 있습니다.
분야별 전문성
레벨 측정은 정확해야 하고 측정 결과는 제어 시스템으로 전송되어야 하기 때문에 레벨 제어에는 가이드 레이다 (GWR)같은 최첨단 기술이 필요합니다. 엔드레스하우저의 Levelflex FMP54는 고압 또는 고온 조건의 까다로운 환경에서도 정확한 레벨 측정이 가능합니다.
물/증기 회로 분야에서 60여 년에 걸쳐 어플리케이션 노하우를 쌓아온 엔드레스하우저는 고객이 수명 주기 비용을 최적화하고 계획 및 조달 시간을 단축할 수 있도록 도와드립니다. 엔드레스하우저의 목표는 더욱 간단하고 안전하며 정확한 엔지니어링 솔루션을 제공하고 고객의 플랜트 프로세스에 지속적인 가치를 제공하는 것입니다.
25%
탱크 바이패스 챔버에 고성능 가이드 레이다(GWR) 레벨 측정 기술을 도입했을 때 비용 절감 효과
원스톱
쇼핑 전체 어셈블리를 한곳에서 조달
100,000
전 세계에 설치된 Levelflex 바이패스 솔루션의 수
포트폴리오를 확인해보십시오!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
효율성
SWAS를 통한 효율적이고 신뢰할 수 있는 용수 품질 모니터링
부식과 스케일링은 물/증기 회로의 적입니다. 따라서 물의 화학적 성질의 균형을 유지하는 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요합니다.