TDLAS 및 QF 분석기
입증된 가스 농도 측정 기술
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 분석기는 레이저 흡수 분광 기술을 이용해 프로세스 가스 스트림에서 분석물(H2O, H2S, CO2, NH3, C2H2)의 농도를 정확하게 측정합니다. 마찬가지로, QF(Quenched Florescence) 분석기는 가스 스트림에서 미량부터 백분율 레벨까지 산소를 정확하게 측정합니다. 이러한 광학 기술은 품질 관리와 프로세스 제어를 위한 온라인 가스 분석에 혁신을 가져왔을 뿐만 아니라 운영 비용을 감소시키고 프로세스 가동 시간을 극대화합니다. 아래의 엔드레스하우저 제품 정보에서 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
You've viewed 8 of 32 products
QF: 가스 애플리케이션에서 O2 측정
엔드레스하우저의 OXY5500 분석기보다 더 빠르고 정확하게 천연가스의 산소를 측정할 수 있는 제품은 없습니다. OXY5500은 빠르고 정확하며 안정적이고, H2S를 비롯한 여러 오염물질에 강하며, 유지보수가 거의 필요하지 않습니다.
TDLAS: 정확하고 신뢰할 수 있는 가스 농도 분석
엔드레스하우저의 TDLAS 분석기를 사용하면 천연가스 배관, 천연가스 프로세싱 및 LNG 플랜트, 정유 플랜트, 석유화학 프로세스에서 H2O, H2S, CO2, NH3, C2H2를 온라인으로 실시간 측정할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 이 분야와 관련된 방대한 특허를 보유하여 그 전문성을 인정받고 있습니다.
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)
프로세스 가스 스트림에서 분석물 분자의 농도를 검출하고 측정하는 것은 품질 기준을 준수하고 오염을 방지하는 데 매우 중요합니다. 엔드레스하우저의 TDLAS 기술을 이용하면 프로세스 가스 샘플과 중요 분석기 구성 부품의 접촉 없이 측정을 수행할 수 있습니다. 이러한 비접촉식 측정 방식을 이용하면 분석기를 보호하고, 장기간에 걸쳐 신속한 응답과 신뢰할 수 있는 측정을 보장하고, 재교정과 유지보수를 최소화할 수 있습니다.
Quenched fluorescence(QF)
형광 소광 기술이라고도 하는 QF 기술은 천연가스의 O2 레벨을 측정하는 신뢰할 수 있는 방법입니다. 미량 O2 측정에 일반적으로 사용되는 갈바니 셀과 달리 QF는 천연가스에 존재하는 다량의 H2S, CO2 및 H2O에 거의 영향을 받지 않습니다.
장점
- 간섭 없음: H2S를 비롯한 다양한 황 물질에 영향을 받지 않음
- 실시간 결과 제공: 신속하고 연속적인 측정과 탁월한 장기 안정성 보장
- 손쉬운 작동: 구동부가 없고 작동이 간단함
- 낮은 운영 비용: 화학 소모품 불필요
- 뛰어난 계측 기술: 정밀한 저 ppmv 측정