서지 피뢰기
과전압 보호를 위한 서지 피뢰기
짧은 생산 중단도 큰 매출 손실로 이어질 수 있기 때문에 플랜트 가용성은 매우 중요합니다. 따라서 서지 보호 등의 기기 보호 수단을 마련하고 높은 플랜트 가용성을 유지해야 합니다. 직격뢰 및 간접뢰와 프로세스 내 스위칭 작업은 공급 라인과 Fieldbus 시스템 같은 통신 회로에 전압 과부하를 발생시킬 수 있습니다.
You've viewed 8 of 32 products
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 서지 피뢰기 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.
- DIN 레일 설치용 서지 피뢰기
- 현장 설치용 서지 피뢰기
- 신호 케이블용 서지 피뢰기
- Fieldbus의 통신선용 서지 피뢰기
- 전력선용 서지 피뢰기
서지 피뢰기는 주로 화학, 제약, 용수 및 폐수 분야와 식품 산업에서 프로세스 자동화와 측정 및 통신 기술에 사용됩니다.
측정 원리
서지 피뢰기는 현장 기기의 전자 부품이 손상되지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. 신호 케이블(예: 4 ~ 20 mA), Fieldbus의 통신선(HART, PA, FF) 및 전력선에서 발생하는 과전압 서지가 안전하게 접지로 전달되게 합니다. 보호 유닛의 무 임피던스 연결을 사용해 장해 전압 강하가 발생할 수 없기 때문에 보호할 전자 부품의 기능에는 아무런 영향이 없습니다.
장점
- ATEX 및 SIL2 본질 안전 승인(옵션)
- 현장 또는 DIN 레일 설치용 서지 피뢰기
- 전력선, 신호 케이블 및 Fieldbus의 통신선용 서지 피뢰기
- 서지 피뢰기가 프로세스 자동화 및 프로세스 측정 기술과 관련된 전자 부품에 완벽하게 매칭되어 플랜트 가용성이 증가함