차압계
레벨, 유량 및 차압 연속 측정
차압 트랜스미터는 압전 저항 압력 센서와 용접된 금속 멤브레인 또는 전자식 차압계 또는 다이어프램 씰과 함께 대부분 프로세스 산업에서 사용됩니다. Deltabar는 연속적인 유체 레벨 측정과 체적 또는 질량 유량 측정을 지원합니다. 또한 차압 트랜스미터를 사용한 필터 모니터링도 가능합니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 Deltabar 기기를 확인해 보십시오.
You've viewed 8 of 32 products
레벨 측정을 위해 실리콘 또는 다이어프램 씰이 있는 압력 기기 이외에, Deltabar 전자식 차압계는 두 개의 센서 모듈과 하나의 트랜스미터가 통합된 차압 시스템입니다. 레벨 어플리케이션에서 고압 센서(HP)는 수두압을 측정합니다. 저압 센서(LP)는 헤드압을 측정합니다. 트랜스미터는 이 두 가지 디지털 값을 사용하여 레벨 또는 차압을 계산합니다.
차압 측정: 측정 원리
실리콘 셀: 동작 압력은 프로세스 분리 다이어프램을 편향시키고 충전 유체는 압력을 저항 브릿지로 이동시킵니다(반도체 기술). 브릿지 출력 전압에서 압력에 따른 변화가 측정되고 평가됩니다.
다이어프램 씰: 동작 압력은 다이어프램 씰의 프로세스 분리 다이어프램에 작용하고 충전 유체에 의해 센서의 프로세스 분리 다이어프램으로 이동합니다.
장점
- 실리콘 셀 사용 시 최대 700 bar (10,500 psi)의 프로세스 압력에 사용 가능
- 소형 플러시 장착 프로세스 연결부와 과부하 저항성이 보장된 실리콘 셀
- 다이어프램 씰 사용 시 -70 ~ +400°C (-94 ~ +752°F)의 프로세스 온도에서 사용 가능
- 기존의 캐필러리, 도압관 방식의 문제점을 보완한 전자식 차압 시스템으로, 외부 온도와 주위 환경의 영향을 받지 않으면서 레벨을 측정할 수 있어 프로세스 가용성과 신뢰도가 향상됩니다. 전자식 차압 시스템 구조와 설계로 안전 위험도 최소화됩니다.