프로세스 트랜스미터 및 리미트 스위치
프로세스 트랜스미터와 리미트 스위치가 한 기기에 통합
프로세스 트랜스미터는 아날로그 측정 값을 표시, 평가 및 계산합니다. 통합 루프 전원 공급 장치를 통해 2선식 센서에 전원을 공급합니다. 범용 입력을 통해 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 지원합니다. 제한 값을 모니터링하고 릴레이를 스위칭할 수 있습니다. 아날로그 출력을 통해 프로세스 신호를 전달할 수 있습니다. 통합 어플리케이션 패키지 "차압"(옵션)을 통해 차압 어플리케이션에서 쉽고 빠르게 시운전을 수행할 수 있습니다.
You've viewed 8 of 32 products
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 프로세스 트랜스미터 및 리미트 스위치 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다:
- DIN 레일, 패널 설치 및 현장 설치를 위한 프로세스 트랜스미터 및 리미트 스위치
- 방폭 승인을 받은 프로세스 트랜스미터 및 리미트 스위치
- 제어 기능이 내장된 프로세스 디스플레이(제한 값 모니터링, 수학, 차압 및 선형화...)
측정 원리: 프로세스 트랜스미터
프로세스 트랜스미터는 센서 신호(U, I, RTD, TC, 저항)를 변환된 표준 4 ~ 20 mA 출력 신호로 전송합니다.
측정 원리: 리미트 스위치
리미트 스위치를 사용해 제한 값을 모니터링하고 릴레이를 스위칭할 수 있습니다. 제어 장비를 위해 제어 시스템의 일부와 안전 인터록으로 사용됩니다.
장점
- 뛰어난 가격 대 성능 비
- 빠르고 간단하고 편리한 시운전 및 작동
- 국제 승인: 방폭, Germanischer Lloyd / marine, UL, SIL, WHG