키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
거친 환경에서 사용 가능한 견고한 온도계

견고한 온도계

열악한 환경을 위한 견고한 온도계

오일 및 가스 산업 등의 고난도 어플리케이션에서 프로세스 온도를 안정적으로 모니터링합니다.
이 견고한 온도계는 화학, 오일 및 가스, 에너지 산업 등의 고난도 안전 관련 어플리케이션에서 사용하도록 설계되었고, 다양한 인증과 테스트를 통과해 관련 안전 요건을 충족합니다. 트랜스미터의 사용으로 RTD, TC 출력 센서보다 정확성과 신뢰성이 우수합니다.

12 제품
필터

You've viewed 8 of 32 products

견고한 온도계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 온도계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저의 견고한 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 디스플레이 탑재 또는 미탑재 온도계
  • 나사식, 컴프레서 피팅형 및 플랜지형 프로세스 연결부
  • 플랜지 탑재 또는 미탑재 조립 써모웰
  • 기존 써모웰에 나사로 연결하는 온도계
  • 바스톡 써모웰
  • 써모웰 미탑재 온도계 - 직접 유체 접촉

프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.

RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리

RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.

TC - 써모커플: 측정 원리

써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.

써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.

장점

  • 전체 운영 온도 범위에서 높은 정확성 보장
  • 승인: ATEX(Ex ia 본질안전, Ex d 내압 방폭 및 분진 방폭), CSA(IS, NI, XP 및 DIP)
  • 재질 테스트 인증: NACE 표준 MR0175, 염료 침투 테스트, X선 테스트 인증, 헬륨 누설 테스트, 압력 테스트...
  • 써모웰 강도 계산: 사용자 지정 압력, 온도 및 유량 값을 사용하여 ASME PTC 19.3 및 DIN 43772에 따라 써모웰 계산