프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛
모든 산업 분야를 위한 프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛
프로세스 디스플레이는 아날로그 측정 값을 표시, 평가 및 계산합니다. 대형 디스플레이를 통해 모든 주변 조건에서 쉽게 값을 확인할 수 있습니다. 범용 입력을 통해 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 지원합니다. 루프 파워 디스플레이는 전원 공급이 필요 없고 전류 루프 파워 회로에서 범용으로 사용할 수 있습니다. 또한 본질 안전 어플리케이션에 쉽게 설치할 수 있습니다. Fieldbus용 디스플레이는 모든 버스 기기를 지원하고 버스를 통해 전달된 값을 표시합니다.
You've viewed 8 of 32 products
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다:
- 패널 설치 및 현장 설치를 위한 프로세스 디스플레이
- 방폭 지역에 직접 설치할 수 있는 루프 파워 프로세스 디스플레이
- 한 기기에서 최대 4개의 값을 표시하는 HART 디스플레이가 내장된 프로세스 디스플레이
- 제어 기능이 내장된 프로세스 디스플레이(제한 값 모니터링, 수학, 차압 및 선형화...)
- Fieldbus 시스템 통합을 위한 Fieldbus용 디스플레이
측정 원리: 루프 파워 디스플레이
루프 파워 디스플레이는 전원 공급이 필요 없고 4 ~ 20 mA 전류 루프 파워 회로에서 범용으로 사용할 수 있습니다. 또한 본질 안전 어플리케이션에 쉽게 설치할 수 있습니다. 루프 파워 디스플레이는 측정 값을 분명하게 표시해야 하거나 설치 조건 때문에 측정 기기의 디스플레이를 읽기 어려울 때 사용합니다. 모든 조건에서 프로세스 값을 명확하게 표시하기 때문에 매우 편리합니다.
Fieldbus용 디스플레이
이 디스플레이는 모든 버스 기기를 지원하고 버스를 통해 전달된 값을 표시합니다.
PROFIBUS® PA 버전은 자체 디바이스 어드레스 없이 순수한 수신기의 역할을 합니다.
FOUNDATION Fieldbus™ 디스플레이는 기능 블록을 사용해 수신기 모드나 표준 모드에서 작동할 수 있습니다.
측정 원리: 제어 기능이 내장된 디스플레이
제어 기능이 내장된 디스플레이는 한 기기에 여러 기능이 통합되어 있습니다.
- 액티브 배리어
- 트랜스미터
- 릴레이가 내장된 컨트롤 유닛
이 기능들과 선명한 디스플레이를 통해 현장에서 최고의 편리성과 기능성을 제공합니다.
장점
- 뛰어난 가격 대 성능 비
- 빠르고 간단하고 편리한 시운전 및 작동
- 로컬 측정 값의 표시를 통한 보안성 향상
- 국제 승인: 방폭, Germanischer Lloyd / marine, SIL, WHG
- 버스 시스템에 쉽고 편리하게 통합