열 질량식 유량계
열 질량식 유량계: 산업용 기체, 압축 공기 및 유체의 직접 질량 측정
가스 계량 어플리케이션에서 높은 턴다운비와 적은 압력 손실이 중요한 경우 열 질량식 유량계는 프로세스 통제, 소비 및 공급 모니터링, 누출 검출 또는 분배 네트워크 모니터링 여부에 관계없이 기존 측정 기술의 대안이 됩니다. 또한 삽입형 버전을 사용하면 초대형 배관이나 직사각형 덕트에서 기체 유량을 측정할 수 있습니다.
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
You've viewed 8 of 32 products
더 보기
열 질량식 유량계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
열 질량식 측정 원리는 산업에서 널리 활용되고 있으며 다음과 같은 대다수의 기체 유량 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
압축 공기(소비, 분산) 이산화탄소(음료 제조 및 냉각용) 아르곤(제강) 질소 및 산소(생산) 천연 가스(버너 및 보일러 공급 통제용) 공기 및 바이오가스 측정(예: 폐수 처리 플랜트)
열 질량식 유량 측정 원리
이 측정 원리는 유체가 흐르면 가열된 온도 센서 바디의 항온성을 위해 열을 발생시켜야 한다는 점을 기초로 합니다.
이러한 목적으로 열 질량식 유량계에는PT100 온도 센서가 2개 있습니다. 첫 번째 센서는 기준값으로 현재 유체 온도를 측정합니다. 두 번째 센서는 가열되어 “제로 플로우(Zero flow)”에서 첫 번째 센서와 상대적인 항온 차이가 발생합니다.
유체가 측정 튜브에서 흐르기 시작하자마자 가열된 온도 센서는 유체 흐름으로 인해 냉각되며, 유속이 빠를수록 냉각 효과가 커집니다. 따라서 온도 차이를 유지하기 위해서는 전류가 있어야 하며, 이 전류를 통해 질량 유량을 직접 측정합니다.
장점
다변수 - 질량 유량 및 유체 온도 직접 측정 및 표시 압력이나 온도 보정이 필요 없음 턴다운이 높음(100:1) 탁월한 로우 엔드(low-end) 감도 유량 변동에 대한 신속한 반응
Flow measuring technologies for liquids, gases and steam
Products and services of our flow measuring technologies for liquids, gases and steam at a glance
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용