고온 온도계
다양한 산업 분야의 어플리케이션을 위한 고온 온도계
철강 처리, 유리 용광로, 연도 가스 어플리케이션과 브릭 및 세라믹 산업에서는 온도가 최고 1700 °C까지 상승할 수 있습니다. 고온 어플리케이션에서는 백금이나 로듐 같은 특수 금속으로 제조된 세라믹 써모웰과 써모커플이 장착된 특수 온도계가 필요합니다. 써모웰은 프로세스에 의해 발생한 기계적 및 화학적 손상과 온도 변화로부터 센서를 보호해 센서 수명을 증가시킵니다.
You've viewed 8 of 32 products
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 모듈식 고온 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.
- 트랜스미터 탑재 또는 미탑재 온도계
- 나사식, 컴프레서 피팅형 및 플랜지형 프로세스 연결부
- 금속 또는 세라믹 써모웰
- 써모커플(TC) 센서 유형 J, K 또는 유형 B, S, R 제공
프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.
RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리
RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.
TC - 써모커플: 측정 원리
써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.
써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.
장점
- 내마모성과 내화학성이 우수한 혁신적인 써모웰 재질을 사용해 긴 수명 보장
- 측정 개소의 유지보수, 제품의 품질 개선 및 플랜트 안정성 향상을 통한 비용 절감
- 비다공성 재질을 사용한 센서 보호로 장기간 안적적인 측정 가능
- 모듈식 설계로 제품 선택 범위가 넓음
- 교체 가능한 예비 부품을 사용해 수명 주기 비용 최적화