수력 및 양수 발전소는 수요에 따라 재생 에너지를 저장 및 공급할 수 있고 유지보수가 상대적으로 적게 필요하며 운영 비용이 낮습니다. 그러나 건설 비용이 많이 들고, 산성이거나 박테리아, 모래 또는 불순물을 함유한 물과 높은 상대 습도로 인한 장비 고장과 자연 재해에 취약합니다. 엔드레스하우저는 수력 발전소의 안전에 필수적인 계획 능력, 신뢰할 수 있는 장비 그리고 정확한 계기를 제공합니다.
200년
수력 발전소의 수명. 수력 발전은 모든 재생 에너지원에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 초기 건설 비용은 높지만 매우 풍부한 저비용 에너지원입니다.
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저의 네트워크는 모든 조건에서 전력 생산에 관한 풍부한 노하우를 보유하고 있는 엔지니어링, 영업 및 서비스 인력으로 구성됩니다. 엔드레스하우저는 이러한 지식을 바탕으로 고객이 처한 환경에 대한 올바른 해결책을 제시합니다.
표준화된 기술과 장비
수력 발전소의 업그레이드 수행 경험
효율적인 운영을 위한 프로세스 자동화
효율성과 기능성을 통한 성능 최적화
어플리케이션
터빈, 발전기 및 샤프트의 베어링
온도 측정은 발전소의 원활한 운영을 위해 필수적입니다. 마찰, 마모 또는 장비 파손을 통해 열 손실이 발생하지 않도록 베어링의 모든 온점을 파악해 적절한 조치를 취해야 합니다.
분야별 전문성
iTHERM StrongSens RTD를 비롯한 엔드레스하우저의 내진동성 Pt 100 온도 센서 제품군은 수력 발전소(HPP) 같은 혹독한 환경에서 빠르고 정확한 온도 모니터링을 지원합니다.
모듈식 소형 설계로 설치가 용이
일반적인 통신 프로토콜 트랜스미터를 통한 모니터링
신뢰성과 내구성이 뛰어난 내진동성 Omnigrad 온도 센서를 통한 유지보수 및 가동 중지 최소화
수력 발전소의 안전한 운영을 위해서는 수위, 범람 및 대피 경보가 필수입니다. 배수 펌프를 제어하는 레벨 측정 시스템의 고장은 엄청난 피해를 초래할 수 있습니다. 부동식 계기나 전도도 레벨 측정이 통합된 기계식 시스템은 높은 습도와 부식에 취약해 고장 위험이 증가할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 초음파 레이다와 정수압 레벨계는 기계식 시스템을 대체하는 신뢰할 수 있는 레벨 모니터링 솔루션입니다.
서지 탱크의 주요 목적은 유속의 급격한 변화로 인한 압력 변화를 제어하는 것입니다. 농도와 품질을 일정하게 유지하거나 제품 생산 속도가 생산율 요건을 지속적으로 충족하도록 탱크의 레벨 한계점에서 작동하는 것이 바람직할 수 있습니다. 이는 결국 레벨 측정 정확도에 대한 요구가 커진다는 것을 의미합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 독립적인 전원 공급 장치를 비롯해 무선 신호 전송 옵션을 바탕으로 중요 체크포인트에 가장 적합한 솔루션을 조언해 줄 수 있는 전문가를 보유하고 있으며, 서지 탱크 보호 및 최적의 운영을 보장합니다.
기존에는 차압 도입관이나 캐필러리 dp 시스템을 사용해 밸브 위치를 모니터링 했습니다. 그러나 도입관이 불순물로 자주 막힐 뿐만 아니라 수력 발전소의 가동 또는 가동 중단 중에 발생하는 수격/서지가 안전한 터빈 작동을 위해 필수적인 이 측정 작업에 영향을 줄 수 있습니다(Francis, Kaplan, Pelton 등). 또한 서지 탱크는 파이프의 압력을 완화하는 데 도움이 됩니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 전자식 차압 측정 시스템 Deltabar FMD71은 도입관의 불순물에 영향을 받지 않을 뿐만 아니라, 오일 충진 캐필러리를 사용하는 dp 트랜스미터에 비해 수격/서지나 온도 변화에 영향을 받지 않습니다.
효율적인 측정 – 습식 레그와 다이어프램 씰을 사용한 기존의 차압 측정에서 발생하는 문제 방지
엔드레스하우저의 경험 많고 숙련된 서비스 및 영업 인력이 안전성과 효율성을 높이고 가동 중단을 최소화하기 위해 하이엔드 측정 및 자동화를 구축했을 때 얻을 수 있는 가능성을 고객과 함께 평가합니다. 또한 엔드레스하우저의 프로젝트 관리 및 엔지니어링 인력이 풍부한 경험과 뛰어난 기술을 바탕으로 처음부터 플랜트 개선 작업에 동참합니다.
> 10
설비 용량이 14500 MW 이상인 수력 발전 프로젝트(프로젝트 엔지니어링 포함)에 참여한 연 수
원스톱 공급자
엔드레스하우저는 현지 서비스 및 프로젝트 관리와 함께 가장 종합적인 계측 기기 포트폴리오를 제공합니다.
포트폴리오를 확인해보십시오!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
안전성
계측기 교체를 통한 위험 최소화
공정의 강제적인 중단 이전에 기계식 계량기와 기타 오래된 기술을 보다 안정적인 시스템으로 교체하여 비용을 절감해 보십시오.