사양 정보
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
적용 분야
The 1- or 2-channel RN22 active barrier powers analog instrument loops and safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3). The intrinsically safe, HART® transparent interface establishes a reliable link between field devices and process control. It interfaces with 2-/4-wire devices in hazardous areas and provides a second galvanically isolated signal output acc. to NAMUR NE 175. This opens a second channel for the process optimization domain without affecting the traditional automation system.
Single- or two-channel active barrier, power supply or signal doubler
0/4 to 20 mA analog signal transmission (NAMUR NE 43) and galvanic isolation
Intrinsic safety for operation in hazardous areas (Zone 2)
Bidirectional HART® communication (transparent)
2- and 4-wire capability for instruments in hazardous areas (Zones 0/20)
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
장점
-
Intrinsically safe interface device suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
-
Quick and easy wiring with screw or push-in terminals or power supply via power rail T-connector
-
Easy access to frontside HART® connection taps
-
Compact housing: up to two channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
RN22
영어 버전 - 11/2020
Active barrier or signal doubler, HART-transparent
EN KO 01/11/2020언어:
영어
버전:
01/11/2020
파일 크기:
878.2 KB
파일 이름:
TI01515KEN_0120.pdf
-
-
-
방폭
Product family: Power supply and barrier
영어 버전 - 01/2022
Product root: RN22-, RN42- Region: International (IECEx) Approval agency: BV Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC
언어:
영어
버전:
22/01/2022
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
IECEx EPS 19.0100X_01.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
RN22
Active barrier or signal doubler, HART-transparent
EN KO 01/11/2020언어:
영어
버전:
01/11/2020
파일 크기:
878.2 KB
파일 이름:
TI01515KEN_0120.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
RN22
1- or 2-channel active barrier for safe separation of 4 to 20 mA
standard signal circuits, optionally available as a signal doubler.
HART-transparentEN KO 14/12/2020언어:
영어
버전:
14/12/2020
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
BA02004KEN_0120.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA RN22
0/4~20 mA 표준 신호 회로의 안전한 분리를 위한 1채널 또는 2채널 24 V
<sub>DC</sub> 액티브 배리어, 옵션으로 신호 더블러, HART-transparent로 사용 가능EN KO 01/12/202220/12/202101/02/2020언어:
한국어
버전:
01/12/2022
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
KA01449KKO_0322-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN KO 31/01/2023언어:
영어
버전:
31/01/2023
파일 크기:
360.2 KB
파일 이름:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN KO 26/09/2022언어:
영어
버전:
26/09/2022
파일 크기:
366.1 KB
파일 이름:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
RN22, RN42
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN KO 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021언어:
한국어
버전:
19/07/2021
파일 크기:
1015.5 KB
파일 이름:
XA02086KKO_0221-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN KO 24/05/2023언어:
영어
버전:
24/05/2023
파일 크기:
363.8 KB
파일 이름:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN KO 17/10/2023언어:
한국어
버전:
17/10/2023
파일 크기:
1019.5 KB
파일 이름:
XA03199KKO_0123-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
기능 안전(FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN KO 29/10/202115/01/2021언어:
영어
버전:
29/10/2021
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-