©Endress+Hauser
신제품
The flowmeter for highest medium temperatures with an ultra-compact transmitter
추가 정보
The flowmeter for highest medium temperatures with genuine loop-powered technology
추가 정보
High-temperature flowmeter for process applications with a compact, easily accessible transmitter
추가 정보
High-temperature flowmeter for process applications as remote version with up to 4 I/Os
추가 정보
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Product headline
std_productprofile_product_usp_34675_1508941655. Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry.
Sensor features
Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Wetted materials
Liner: PTFE Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Measuring range
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
–10 to +110 °C (+14 to +230 °F)
Ambient temperature range
–10 to +60 °C (+14 to +140 °F)
Sensor housing material
AlSi10Mg, coated; carbon steel with protective coating
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminum
Degree of protection
Compact version: IP67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
2‐line backlit display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
3 outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Power supply
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Pressure approvals and certificates
47 설명서
Proline Promag 50E
Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN
KO
독일어 French 러시아어 중국어
01/10/2017
01/04/2014
언어:
영어
버전:
01/10/2017
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
TI01161DEN_0217.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
KO
독일어 스페인어 French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
언어:
영어
버전:
27/11/2017
파일 크기:
9.6 MB
파일 이름:
BA00055DEN_1717.pdf
Proline Promag 50
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
KO
불가리아어 독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
언어:
영어
버전:
27/11/2017
파일 크기:
7.7 MB
파일 이름:
BA00046DEN_1717.pdf
Proline Promag 50
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 스페인어 에스토니아어 French 이탈리아어 포르투갈어 러시아어 세르비아어 중국어
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
언어:
영어
버전:
27/11/2017
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
KA00026DEN_1917.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
KO
독일어
15/11/2018
05/08/2014
언어:
영어
버전:
15/11/2018
파일 크기:
393.9 KB
파일 이름:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
KO
독일어
15/11/2018
18/11/2011
언어:
영어
버전:
15/11/2018
파일 크기:
455.1 KB
파일 이름:
EA00063DA2_1518.pdf
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
EN
KO
독일어
15/11/2018
10/10/2014
05/08/2014
언어:
영어
버전:
15/11/2018
파일 크기:
379.4 KB
파일 이름:
EA00067DA2_1518.pdf
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI, Prosonic Flow 93 P
EN
KO
독일어
15/11/2018
05/05/2014
01/11/2009
15/07/2009
언어:
영어
버전:
15/11/2018
파일 크기:
367.5 KB
파일 이름:
EA00066DA2_1418.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
KO
독일어
01/03/2018
21/11/2011
언어:
영어
버전:
01/03/2018
파일 크기:
511.3 KB
파일 이름:
EA00079DA2_1518.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
KO
독일어
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
언어:
영어
버전:
01/03/2018
파일 크기:
139.5 KB
파일 이름:
EA01051DA2_0318.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC WEA
Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC SEA
Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC EES
Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Kit commodul current/frequency out Ex
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Kit I/O 50 current out HE EX
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Kit connec. board In/Output Wall encl
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Kit Cover Connection terminal
Kit Cover Connection terminal
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Kit 10 cable glands M20x1,5
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Kit Cable gland Profibus PA
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Kit Bushing to field/SS-housing
Kit Ground terminal / Cover clamp
Kit Seal cover to Wall enclosure
Kit 10 Seal cover to field housing
Kit parts housing compact Stnd/HT
Kit parts housing FS Stnd/HT
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Promag, cable remote version
Transmitter Promag, mounting set
Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit
Promag, grounding disc/protection disc
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용