혁신적인 온도 측정 - iTHERM StrongSens
iTHERM StrongSens는 혁신적인 온도계로서 정밀한 측정과 확실한 프로세스 제어가 가능하며 60g 이상의 내진동성을 제공합니다.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
한국어 버전 - 08/2020 |
산업용 온도계를 위한 범용 써모웰
EN | KO | ||
01/08/2020
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
01/08/2020 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
BA02041TKO_0120.pdf |
영어 버전 - 12/2023 |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications
EN | KO | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
19/12/2023 |
파일 크기: |
1 MB |
파일 이름: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | KO | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
19/12/2023 |
파일 크기: |
1 MB |
파일 이름: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
산업용 온도계를 위한 범용 써모웰
EN | KO | ||
01/08/2020
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
01/08/2020 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
BA02041TKO_0120.pdf |
RTD 또는 TC 인서트가 탑재된 산업용 범용 모듈식 온도계
EN | KO | ||
31/08/2018
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
31/08/2018 |
파일 크기: |
1.2 MB |
파일 이름: |
BA01915TKO_0118.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | KO | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
10/05/2023 |
파일 크기: |
649 KB |
파일 이름: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
언어: |
독일어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
1.9 MB |
파일 이름: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
1.9 MB |
파일 이름: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | KO | ||
30/04/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
30/04/2021 |
파일 크기: |
281.7 KB |
파일 이름: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
언어: |
영어 |
버전: |
27/07/2023 |
파일 크기: |
266 KB |
파일 이름: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
언어: |
러시아어 |
버전: |
26/05/2021 |
파일 크기: |
1.6 MB |
파일 이름: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
언어: |
러시아어 |
버전: |
01/03/2021 |
파일 크기: |
186.2 KB |
파일 이름: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |