사양 정보
-
Accuracy
up to 0.5 mm
-
Process temperature
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum.....16 bar abs
-
Max. measurement distance
70 m (230 ft)
For calibration to regulatory standards:
30 m (98 ft) -
Main wetted parts
316L, PTFE
적용 분야
NMi 및 PTB 승인을 받은 Micropilot NMR81은 상거래 및 재고 관리 어플리케이션에서 사용되고 OIML R85 및 API 3.1B에 따른 요구 사항을 충족합니다. NMR81은 여유 공간이 많은(최대 70m) 어플리케이션에 특히 적합합니다. 80 GHz 송신 주파수를 사용하는 드립오프(Drip-off) 렌즈 안테나는 3°의 빔 각도를 생성하고 탱크 벽 가까이에 있는 장애물도 피할 수 있습니다.
여유 공간이 많은(최대 70m) 어플리케이션에 적합한 80 GHz 드립오프(Drip-off) 렌즈 안테나는 노즐이 탱크 벽 가까이에 있는 어플리케이션에 높은 빔 집속을 제공
프로세스 연결부: 플랜지
온도: -40 ~ +170°C (-40 ~ +338°F)
압력: 진공 ~ +16bar (진공 ~ +232psi)
최대 측정 범위: 70m (230ft)
정확성: ±0.5mm (±0.02")
송신 주파수: 80GHz
국제 방폭 및 상거래 인증, 오버필 방지 WHG, SIL
장점
-
최고의 안전성을 위해 (동종 리던던시에서) IEC 61508부터 SIL3에 따라 개발된 하드웨어 및 소프트웨어
-
정확성이 최대 ±0.5mm (±0.02")로 신뢰성 극대화
-
OIML R85와 API MPMS와 같은 국제 계량 권장 사항에 따라 개발
-
상거래 어플리케이션을 위해 NMi 또는 PTB와 같은 지역 및 국가 지정 인증 획득
-
간소화된 설치 및 개방형 프로토콜을 통해 주요 DCS 시스템에 간편하게 연결할 수 있으므로 문제 없이 작동
-
탱크 벽과 장애물에 의한 간섭 없이 더욱 예리한 집속을 위해 좁은 빔 각도를 생성하는 80 GHz 기술
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN KO 25/03/202424/02/202222/06/201701/03/2016언어:
영어
버전:
25/03/2024
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
GP01068GEN_0524-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN KO 14/12/201830/11/2016언어:
영어
버전:
14/12/2018
파일 크기:
900.5 KB
파일 이름:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Electronic insert, cable set NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN KO 28/07/2017언어:
영어
버전:
28/07/2017
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
EA01218GA2_0117.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Antenna NMR81 Installation Instructions
Micropilot NMR81
EN KO 30/06/2017언어:
영어
버전:
30/06/2017
파일 크기:
450.1 KB
파일 이름:
EA01216GA2_0117.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN KO 28/02/201830/11/2016언어:
영어
버전:
28/02/2018
파일 크기:
404 KB
파일 이름:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN KO 30/09/201730/11/2016언어:
영어
버전:
30/09/2017
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN KO 30/11/2016언어:
영어
버전:
30/11/2016
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
EA01185GA2_0116.pdf
-