산업재 시장에서의 지속 가능한 솔루션
산업 전반에서 지속 가능성 노력과 의사 결정이 어떻게 가시성, 체계성, 결과 중심적으로 변화하고 있는지 자세히 알아보세요.
추가 정보
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
식음료 산업을 위한 엔드레스하우저의 최신 출시 제품 및 혁신 기술 확인하기!
1-channel transmitter Liquiline CM42B
Two-wire field device for hazardous and non-hazardous areas and hygienic applications in chemical, life sciences and food & beverage industries
정유 및 가스 산업을 위한 엔드레스하우저의 최신 출시 제품과 혁신 기술을 확인해 보세요.
iTEMP TMT31 temperature transmitter
4-20 mA temperature transmitter as head or DIN rail device with one RTD or one TC sensor input suitable for use in zone 2 (Ex ec) / Div. 2 areas
생명과학 부문을 위한 엔드레스하우저의 최신 출시 제품과 혁신 기술을 확인해 보세요!
1-channel transmitter Liquiline CM42B
Two-wire field device for hazardous and non-hazardous areas and hygienic applications in chemical, life sciences and food & beverage industries
화학 산업을 위한 엔드레스하우저의 최신 출시 제품과 혁신 기술을 확인해 보세요!
1-channel transmitter Liquiline CM42B
Two-wire field device for hazardous and non-hazardous areas and hygienic applications in chemical, life sciences and food & beverage industries
발전 및 에너지 산업을 위한 엔드레스하우저의 최신 출시 제품과 혁신 기술을 확인해 보세요.
채광, 광물 및 금속 산업을 위한 엔드레스하우저의 최신 출시 제품과 혁신 기술을 확인해 보세요!
IIoT - 데이터를 지식으로 전환하기 위한 선택
클라우드 기반 IIoT 생태계, 네틸리온(Netilion)을 통해 플랜트에 필요한 지식을 수집해보세요.
Micropilot 시리즈의 차세대 80GHz 레이다 센서는 안전하고 간편하며, 생산성을 더욱 보장합니다.
새로운 FLEX 포트폴리오를 통해 제품 선택 과정이 간소화되는 것은 물론, 불필요한 기능을 제거한 맞춤형 제품 선택이 가능해집니다.
산업 용수 및 상하수 처리 산업에서 최적의 프로세스 제어를 달성하십시오.
©Endress+Hauser
My Endress+Hauser
My Endress+Hauser 계정 생성
My Endress+Hauser unites a variety of useful features into one customer portal to make your work easier, faster and more convenient. Discover it now!
서비스 지원
고객 지원 - 모든 서비스를 한눈에 확인해보세요!
쉽고 빠른 제품 검색
제품 검색 기능을 사용해 제품 특성에 따라 적합한 계기와 소프트웨어 또는 시스템 구성품을 검색할 수 있습니다.
공정 조건으로 제품 검색
고객 여러분의 플랜트 애플리케이션에 적합한 계를 손쉽게 선택하실 수 있도록 도와드립니다. 최적의 제품을 검색하실 수 있도록 파라미터 정보 혹은 산업군을 선택해 주시기 바랍니다.
Certified Basic Modbus Technology
14.07.2025 - 15.07.2025
15:30 - 00:00 KST
Reinach,
스위스
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Certified Basic PROFINET Technology
15.07.2025 - 17.07.2025
15:30 - 00:00 KST
Reinach,
스위스
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Ultrasonic Innovations
온라인
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
Event & Training finder
Would you like to participate at one of our events? Select by category or industry.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용