설탕 생산은 비용에 민감한 비즈니스입니다. 견고하고 내구성과 품질이 우수한 프로세스 계측 기기는 생산성을 높이고 일관된 품질을 보장한다는 측면에서 매우 중요합니다. 제품 품질을 저해하지 않으면서 설탕 생산 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 내구성이 우수하고 세척이 간편한 기술을 이용하면 플랜트 가용성을 높이고 유지보수 중 장비 손상의 위험을 줄일 수 있습니다.
핵심 정보
1억 8,200만
미터톤
매년 전 세계에서 생산되는 설탕의 양. 많은 양의 설탕을 우수한 품질로 생산하려면 예기치 않은 가동 중단을 방지하는 것이 필수적입니다. (출처: www.investopedia.com)
증발 프로세스에서의 레벨 측정
설탕 생산에서 가장 까다로운 어플리케이션 중 하나는 증발기의 레벨 측정입니다. 주스의 정화 수준이 낮을 경우, 배치 전체가 손상될 수 있고 예기치 않은 중단 또한 발생할 수 있습니다.
분야별 전문성
바이패스 시스템에 장착된 레이더 기술은 견고하게 설계되어 안정적이고 신뢰할 수 있는 레벨 모니터링이 가능합니다.
- 레이더 측정을 통해 증발 프로세스의 레벨 측정을 최적화할 수 있습니다.
차압 측정의 최적화
열악한 환경 및 세척 프로세스는 증발기의 차압 시스템을 자주 손상시킵니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 혁신적인 전자 차압 시스템은 신뢰할 수 있는 일대일 교체가 이뤄집니다.
- Deltabar FMD71의 세라믹 셀은 마모에 강하고 까다로운 환경 속에서도 견고함을 자랑합니다. 또한 Deltabar는 빠른 설치 및 적은 유지 보수와 다운 타임을 제공하며, 스페어파트를 위한 별도의 공간을 많이 필요로 하지 않습니다.
안전성을 보장하는 pH 측정
결정화 공정에서 최적의 pH 범위는 6.5 ~ 7.0이며, 이는 최적의 고품질 설탕 제조를 보장합니다. 설탕과 혼합된 물의 낮은 이온 강도 때문에 유리 전극은 사용할 수 없습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 ISFET 비유리 센서 또는 Memosens 기술을 탑재한 에나멜 전극을 제안합니다.
- ISFET 전극을 탑재한 디지털 비유리 pH 센서 CPS77D에 대한 자세한 내용을 확인해 보십시오.
- 에나멜 전극을 탑재한 디지털 비유리 pH 센서 Ceramax CPS341D를 사용하여 장기적인 안정성과 최소한의 유지 보수 혜택을 누리십시오.
- Memosens 디지털 기술을 통해 프로세스 안전성을 높임과 동시에 취급 처리를 간소화합니다.
높은 정확도의 Brix(당도) 측정
시럽은 증발 단계에서 약 65 °의 Brix에서 생성됩니다. 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 적시에 측정하는 것이 핵심입니다.
분야별 전문성
질량, 유량 및 밀도를 측정하는 주요 작업 외에도 Promass는 인라인 측정을 통한 높은 정확도의 Brix 농도 측정이 가능합니다 . 또한 엔드레스하우저의 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 명확하고 표준화된 진단 알림을 제공하여 운영 안정성 및 프로세스 안전성을 보장하는 한편, 사전에 유지 보수가 가능합니다.
- 엔드레스하우저의 코리올리스 유량계의 장점을 알아 보십시오.
- 예측적 유지보수와 관련된 하트비트 기술의 잠재력을 알아 보십시오.
장점
설탕 제조업체들은 프로세스 중에 가동 중단이나 기타 위험을 최소화해야 하기 때문에 신뢰할 수 있는 파트너와 협력해야 합니다. 엔드레스하우저의 숙련된 산업 및 어플리케이션 엔지니어는 고객이 프로세스를 최적화하고 플랜트 가용성을 향상시킬 수 있도록 최선을 다해 지원합니다.
핵심 정보
365 일
가동 중단 없는 생산
핵심 정보
NO
생산 및 유지보수 중 기기 결함이나 손상이 발생하지 않음
핵심 정보
> 1,000
플랜트 가용성 향상을 위해 모든 설탕 플랜트에 설치된 엔드레스하우저 프로세스 계기의 수
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 설탕 생산에서 직면하는 까다로운 문제들을 해결할 수 있도록 완전한 유량, 레벨, 온도, 압력 및 분석 기기 제품군을 제공합니다. 엔드레스하우저의 제품은 유지보수와 혹독한 생산 공정에서 세척 프로세스를 견디도록 설계 및 제조되었습니다.
- 일관된 제품 품질과 맛 보장
- 안정적인 프로세스 파라미터 보장(Brix 등)
- 설비의 안전성 보장(펌프, 유량계 등)
- 가동 중단 감소