키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

공정 최적화 및 상태 모니터링을 구현하는 심층적인 계기 인사이트

생산성을 높게 유지하는 동시에 운영 및 유지보수 비용을 최소화하겠다는 도전 과제가 익숙하게 들리십니까? 법적 요건을 준수하는 한편 제품 품질 및 안전 운영을 보장하는 것을 목표로 삼고 있으십니까? 엔드레스하우저는 모든 상황에서 고객을 지원하기 위해 Heartbeat Technology를 개발했습니다. 진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 Heartbeat Technology는 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Heartbeat Technology - Diagnostics, Verification, Monitoring ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology - 안전하고 최적화된 공정을 구현하는 스마트 계측 시스템

유량, 레벨, 압력 분석 및 온도 측정 기기를 위한 Heartbeat Technology

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

인증되고 추적 가능한 검증 개념을 바탕으로 명확한 결과를 제공하는 Heartbeat Technology 검증 보고서

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

데이터를 지식으로 전환하는 기술을 구현하는 것이 가능한 연결된 환경에 통합된 Heartbeat Technology (예시: 네틸리온(Netilion) IIoT 에코시스템의 도움을 받아)

장점

  • 향상된 측정 안정성 및 안전성 보장

    탁월한 진단 범위와 국제 표준을 따라 개발되어 다양한 작동 조건에서 최고 수준의 계기 성능 안정성 구현 (Heartbeat Diagnostics)

  • 효율 및 플랜트 가동 시간 증대

    NAMUR NE 107에 따른 적시의 명확하고 표준화된 진단 메시지로 쉽게 따라할 수 있는 시정 조치를 제시함으로써 효율적인 운영 구현 (Heartbeat Diagnostics)

  • 인증된 측정 기기 검증

    계기를 탈거하지 않고 버튼을 누르는 최소한의 노력으로 측정 기기를 ISO 9001을 충족하는 추적성을 갖는 검증을 위한 절차 안내 (Heartbeat Verification)

  • 규정 준수 보장 및 생산성 향상

    제삼자 인증 기반 검증 개념과 자동 생성 검증 보고서를 통해 규정을 준수하는 방식으로 교정 최적화 및 검증 테스트 사이클 구현(Heartbeat Verification)

  • 예방적이고 지능적이며 시의 적절한 조치

    공정을 최적화하고 유지보수 필요 시점을 적시에 예측하는 상태 모니터링 기능(Heartbeat Monitoring)

이러한 제반 장점과 기능은 엔드레스하우저의 제품 전체 포트폴리오에 걸쳐 적용되어 있으며, 예를 들어 청소 간격 최적화를 가능하게 해주는 가령, 빌드업 감지와 같이 쉽게 이해할 수 있는 계기 및 공정 인사이트를 제공합니다. 엔드레스하우저의 스마트 계측 시스템이 고객의 제어 시스템, 관리 시스템 또는 클라우드에 연결되면, 간편하게 추가 데이터를 확보할 수 있습니다. 또한Heartbeat Verification은 수많은 현장 계기에 대해 컨트롤룸에서 실행할 수 있습니다.

다운로드

    Heartbeat Technology

    Taking the pulse of your measurement