초음파 레벨계
초음파 레벨 센서를 사용한 액체 및 고체의 연속 레벨 측정
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) 30 min: 135 °C / 275 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C...80 °C or 150 °C, (-40 °F...176 °F or 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi)
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
Process temperature
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft) Sensor 2": 3.5 m (11 ft)
Main wetted parts
PP/EPDM
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range 1)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft)
Main wetted parts
PVDF
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0,2 % of set measuring range 1)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 8 m (26 ft), Solids: 3.5 m (11 ft)
Main wetted parts
PVDF
Accuracy
+/- 4 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF
초음파 레벨계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
초음파 레벨계
Prosonic 센서를 사용한 초음파 레벨 측정은 유체, 페이스트, 슬러지, 분말 및 거친 벌크 유체의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정하며, 유지보수가 필요 없습니다. 유전상수, 밀도 또는 습도의 영향을 받지 않으며 센서의 자가 세정 효과로 점착에 의한 영향 없이 측정합니다. 아래 버튼을 클릭해 초음파 레벨 측정을 위한 다양한 Prosonic 기기를 확인해 보십시오.
초음파 방식은 액체 및 분체의 레벨 측정에 있어 신뢰도가 높은 경제적인 솔루션입니다. 컴팩트 버전 또는 리모트 하우징 타입이 있습니다. 초음파 방식을 이용하면 간편한 계획 수립 및 설치, 빠르고 안전한 시운전, 긴 수명, 유지보수 비용 절감 등의 혜택을 누릴 수 있습니다. 일반적으로 부식성 유체 또는 유해한 유체 또는 극한의 주변 환경에서 사용할 수 있습니다.
초음파 측정 원리(Time-of-Flight)
초음파 측정: 측정 원리
Prosonic은 TOF (Time-of-Flight) 원리를 기반으로 합니다. 센서가 초음파 펄스를 방출하고 유체 표면이 신호를 반사시키면 센서는 다시 이를 감지합니다. 반사된 초음파 신호의 이동 시간은 이동한 거리에 정비례 합니다. 알고 있는 탱크 형태를 통해 레벨을 측정할 수 있습니다.
장점
비접촉식이며, 유지보수가 필요 없는 측정 방식 DC 값이나 밀도 같은 유체 특성의 영향을 받지 않는 측정 방식 충진 또는 배출 없이 교정 가능 센서 다이어프램을 진동시켜 세척하는 자가 세척 효과
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용